本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列减压器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.15.02
气源处理装置
3
MC
系列
2
规格
1 = G1/4
2
= G3/8 - G1/2
02
接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02
= G1/2
R
减压器
0
工作压力
0
= 0.5 ÷ 10 bar
1 = 0 ÷ 4 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
(仅限
G1/4
)
7 = 0.5 ÷ 7 bar
(仅限
G1/4
)
0
排气方式
0
=
带溢流口
1 =
不带溢流口
5 =
精密溢流
*
*
带精密溢流的减压器较之带普通溢流的减压器可更快地调整出口压力的波动,但无精密减压器的功能,且溢流口始终有排气现象。
MC
系列减压器代号
尺寸表
型号
A
B
C
E
F
G
H
I
L
M N
R
S
T
U
MC104-R00
94
56
38
11
28.5
27.5
4.5
28
30X1.5
45
45
3
0 ÷ 6
35
G1/4
MC238-R00
127
67
60
14
34
35
5.5
45
47X1.5
62
60
3.5
0 ÷ 9
46
G3/8
MC202-R00
127
67
60
14
34
35
5.5
45
47X1.5
62
60
3.5
0 ÷ 9
46
G1/2
MC
2
02
-
R 0 0
MC
系列减压器
PR01 =
减压器,不带溢流口
PR02 =
减压器,带溢流口
784