产品综合样本 release 8.5 - page 800

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.05.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列过滤器
气源处理装置
3
MC
系列过滤器
模块型
接口
G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
MC
系列过滤器
采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便捷,接
口有
G1/4
G3/8
G1/2
三种。过滤器壳体及贮水杯为锌合金材料,贮水杯外壳内镶嵌专
用聚合物以提高贮水杯的抗氧化能力,并采用平面倾斜观察窗,可很方便地观察杯内贮水
的液位高度。
综合参数
结构形式
模块型
材料
锌合金基体及贮水杯,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4 G3/8 G1/2
最大贮水容积
28 cm³ 72 cm³ 72 cm³
质量
0.339 kg 0.718 kg 0.688 kg
安装方式
垂直放置,附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(在
10 bar
时,且介质的露点应不低于
2°C
过滤精度
25 μm
5 μm
排水方式
半自动排水、自动排水、降压排水、保护式降压排水、
G1/8
接口外部排水
表面涂层
涂漆
工作压力
带半自动排水或保护式降压排水:
0.3 ÷ 16 bar
带降压排水:
0.3 ÷ 10 bar
(仅限
G1/4
带自动排水:
1.5 ÷ 12 bar
(仅限
G3/8
G1/2
公称流量
见相应规格的过滤器流量特性曲线图
777
1...,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799 801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,...1064
Powered by FlippingBook