本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列聚结式过滤器
气源处理装置
3
MC
SERIES
2
SIZE:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02
PORTS:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F
F = FILTER
B
FILTERING ELEMENT:
B = 0,01μm
0
DRAINING OF CONDENSATE:
0 = manual - semi-automatic
3 = automatic (only for G3/8 and G1/2)
4 = depressurisation (only G1/4)
5 = depressurisation, protected
8 = no drain, port 1/8
For condensate drains see the section 3/5.10
CODING EXAMPLE
尺寸表
型号
A
B
C
E
F
G
H
M N
O
P
Q
T
U
MC104-FB0
143
102
41
11
126.5
16.5
4.5
45
45
G1/8
37
54
35
G1/4
MC238-FB0
184
133
51
14
163
21
5.5
62
60
G1/8
53
73
46
G3/8
MC202-FB0
184
133
51
14
163
21
5.5
62
60
G1/8
53
73
46
G1/2
MC
2
02
-
F B 0
MC
系列聚结式过滤器
FA01 =
聚结式过滤器,外部排水
FA02 =
聚结式过滤器,半自动排水
FA03 =
聚结式过滤器,自动排水或降压排水
系列
2
规格
1 = G1/4
2
= G3/8 - G1/2
02
接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02
= G1/2
F
聚结式过滤器
B
过滤精度
B
= 0.01 μm
0
冷凝水排放
0
=
半自动排水
3 =
自动排水(仅限
G3/8
、
G1/2
)
4 =
降压排水(仅限
G1/4
)
5 =
保护式降压排水
8 = G1/8
接口外部排水
关于冷凝水的排放,请参见
3/5.10
页
M
系列聚结式过滤器代号
781