本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列过滤器、减压器和油雾器组合件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.50.01
气源处理装置
3
MX
系列过滤器、减压器、油雾器组合件
规格
MX2, MX3
接口
G3/8, G1/2, G3/4
(
MX2
)
- G3/4, G1
(
MX3
)
MX
系列
过滤器、减压器、油雾器等
可采用三种附件快速连接、组合成不同
形式的气源处理装置。在订购时,组合
件可以采用一个简单的代号。
综合参数
»
紧凑型设计
»
最优化的尺寸
»
可靠性高
»
维护简单、方便
»
重量轻
结构形式
模块型设计,紧凑型
材料
见各相关元件的材料一览
接口
MX2
:
G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3
:
G3/4 - G1
安装方式
垂直放置
附壁式安装
面板式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
:最大工作压力可达
16 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
-5°C ÷ 60°C
:最大工作压力可达
10 bar
(介质的露点应不低于
2°C
)
766