产品综合样本 release 8.5 - page 791

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MX
系列过滤器、减压器和油雾器组合件
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/1.50.03
气源处理装置
3
MX
系列
2
( 1 )
规格
2
= G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
-
3/8
( 2 )
接口
3/8
= G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
-
V01
( 3 )
[ * ]
模块(模块即单个元件,具体代号需查阅相应的元件代号)
F... =
过滤器
FC... =
聚结式过滤器
FCA... =
活性碳过滤器
R... =
减压器
L... =
油雾器
FR... =
减压器
/
过滤器二联件
V... =
隔离三通阀
AV... =
软起动阀
B... =
分接块
下列附件可与模块组合
MX2
规格减压器和减压器
/
过滤器二联件
+A56 = SM053-P06
(压力表)
+A57 = SM053-P10
(压力表)
+A58 = SM053-P12
(压力表)
MX2
规格隔离三通阀
+A30 = 2901 1/2
(消声器)
+A31 = 2921 1/2
(消声器)
+A32 = 2931 1/2
(消声器)
+A33 = 2938 1/2
(消声器)
MX2
规格软起动阀
+A00 = PM11-NA
(压力开关,
NO
+A01 = PM11-NC
(压力开关,
NC
MX2
规格分接块
+A08 = PM11-NA
(压力开关,
NO
)及所需的管道接头
+A09 = PM11-NC
(压力开关,
NC
)及所需的管道接头
+A03 = PM11-SC
(压力开关)及所需的管道接头
示例:
MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH
MX3
规格减压器和减压器
/
过滤器二联件
+A60 = SM063-P06
(压力表)
+A61 = SM063-P12
(压力表)
MX3
规格隔离三通阀
+A34 = 2901 3/4
(消声器)
+A35 = 2921 3/4
(消声器)
+A36 = 2931 3/4
(消声器)
MX3
规格软起动阀
+A00 = PM11-NA
(压力开关,
NO
+A01 = PM11-NC
(压力开关,
NC
MX3
规格分接块
+A06 = PM11-NA
(压力开关,
NO
)及所需的管道接头
+A07 = PM11-NC
(压力开关,
NC
)及所需的管道接头
+A02 = PM11-SC
(压力开关)及所需的管道接头
示例:
MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
X
( 4 )
模块间的连接(请参照
3/1.50.04
示意图)
X
= X
型连接附件
Z = Z
型连接附件
Y = Y
型连接附件
F00
( 5 ) + [ * ]
模块,同(
3
+ [ * ]
-
KK
( 6 )
[ ** ]
端部模块(请参照
3/1.50.04
示意图)
=
无端部模块
HH =
一对
X
型连接附件
+
一对法兰
JJ =
一对
Y
型连接附件
+
一对法兰
KK =
一对
Z
型连接附件
+
一对法兰
减压器,减压器
/
过滤器二联件用壁式安装支架
S =
壁式安装支架(仅与
X
型连接附件或
HH
端部模块配套使用)
示例:
MX3-1-R..XV..-S
MX3-1-R..XV..-HSH
-
LH
( 7 )
气流流向
=
从左向右(标准)
LH =
从右向左
( 4 ) + ( 5 ) + [ * ]
重复
模块
模块间的连接
,直至达到完整的组合件
MX
系列过滤器、减压器和油雾器组合件代号
MX
2 -
3/8
-
V01
X
F00
-
KK
-
LH
768
1...,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790 792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,...1064
Powered by FlippingBook