产品综合样本 release 8.5 - page 806

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.15.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列减压器
气源处理装置
3
MC
系列减压器
模块型
接口
G1/4, G3/8, G1/2
MC
系列减压器
采用模块化设计,
组装成气源处理组合件及拆换、维修都
很便捷,接口有
G1/4
G3/8
G1/2
种,管式连接,可附壁式安装或面板式
安装。
注:
压力表需单独订购。
综合参数
结构形式
模块型,膜片式
材料
锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4 G3/8 G1/2
质量
0.323 kg 0.644 kg 0.624 kg
压力表接口
G1/8
安装方式
垂直放置,附壁式安装,面板式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
表面涂层
涂漆
入口压力
0 ÷ 16 bar
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
0 ÷ 4 bar
公称流量
见相应规格的减压器流量特性曲线图
783
1...,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805 807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,...1064
Powered by FlippingBook