产品综合样本 release 8.5 - page 809

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列油雾器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.20.01
气源处理装置
3
MC
系列油雾器
模块型
接口
G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
MC
系列油雾器
采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便捷,接
口有
G1/4
G3/8
G1/2
三种。油雾器壳体及贮油杯为锌合金材料,贮油杯外壳内镶嵌专
用聚合物以提高其抗氧化能力,并采用平面倾斜观察窗,可很方便地观察杯内油的储量。
滴油量可通过顶部的小型透明盖加以监视,用调节螺钉可以调节滴油量。
综合参数
结构形式
模块型
材料
锌合金基体及贮油杯,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口
G1/4 G3/8 G1/2
油容积
37 cm³ 170 cm³ 170 cm³
质量
0.338 kg 0.712 kg 0.674 kg
安装方式
垂直放置,附壁式安装
工作温度
-5°C ÷ 50°C
(在
10 bar
时,且介质的露点应不低于
2°C
加油
G1/4
不能带压加油,
G3/8 - G1/2
可带压加油
润滑油
粘度
3°E ÷ 10°E
表面涂层
涂漆
工作压力
0 ÷ 16 bar
公称流量
见相应规格的油雾器流量特性曲线图
最小起雾流量(
Nl/min
1 bar
6 bar
G1/4 G3/8 G1/2
8 8 8.5
15 17.5 15.5
786
1...,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808 810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,...1064
Powered by FlippingBook