产品综合样本 release 8.5 - page 801

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> MC
系列过滤器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/2.05.02
气源处理装置
3
MC
系列
2
规格
1 = G1/4
2
= G3/8 - G1/2
02
接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02
= G1/2
F
过滤器
0
过滤精度
0
= 25 μm
1 = 5 μm
0
冷凝水排放
0
=
半自动排水
3 =
自动排水(仅限
G3/8
G1/2
4 =
降压排水(仅限
G1/4
5 =
保护式降压排水
8 = G1/8
接口外部排水
关于冷凝水的排放,请参见
3/5.10
MC
系列过滤器代号
尺寸表
型号
A
B
C
E
F
G
H
M N
O
P
Q
T
U
MC104-F00
143
102
41
11
126.5
16.5
4.5
45
45
G1/8
37
58
35
G1/4
MC238-F00
184
133
51
14
163
21
5.5
62
60
G1/8
53
72
46
G3/8
MC202-F00
184
133
51
14
163
21
5.5
62
60
G1/8
53
72
46
G1/2
MC
2
02
-
F 0 0
MC
系列过滤器
FT01 =
过滤器,外部排水
FT02 =
过滤器,半自动排水
FT03 =
过滤器,自动排水或降压排水
778
1...,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800 802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,...1064
Powered by FlippingBook