本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/2.20.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> MC
系列油雾器
气源处理装置
3
M
系列
2
规格
1 = G1/4
2
= G3/8 - G1/2
02
接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02
= G1/2
L
油雾器
00
雾化效果
00
=
油雾式
MC
系列油雾器代号
尺寸表
型号
A
B
C
D
E
F
G
H
M
N
P
Q
T
U
MC104-L00
148
83
40
25
11
107
41
4.5
45
45
37
84
35
G1/4
MC238-L00
187
115
50
22
14
144
43
5.5
62
60
53
117
46
G3/8
MC202-L00
187
115
50
22
14
144
43
5.5
62
60
53
117
46
G1/2
MC
2
02
-
L
00
MC
系列油雾器
787