产品综合样本 release 8.5 - page 840

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/3.05.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> M
系列小型减压器
气源处理装置
3
M
系列小型减压器
接口
G1/8, G1/4
M
系列小型减压器
是一种能使气
动系统的出口压力调节在比进口压力低
的设定值,并保持压力稳定的压力控制
阀。接口
G1/8
G1/4
,但两种规格的
减压器外形尺寸相同。可管式连接、支
架式安装或面板式安装。
M
系列小型减压器有如下二种不同
的排气形式:
-
不带溢流口
-
带溢流口
带回流功能的减压器通常安装于控
制阀和气缸之间,可实现快速排气。
综合参数
结构形式
膜片式
材料
黄铜基体,不锈钢弹簧,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
质量
0.235 kg
压力表接口
G1/8
安装方式
管式连接,支架式安装,面板式安装
工作温度
-5 ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
入口压力
0 ÷ 16 bar
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
公称流量
见减压器流量特性曲线图
817
1...,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839 841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,...1064
Powered by FlippingBook