本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> CLR
系列铰接式微型减压器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/3.03.03
气源处理装置
3
CLR
系列铰接式微型减压器
尺寸表
型号
A B G H L
M N O S W SW SW1 SW2 Z
CLR 1/8-4
G1/8 4 11.6 5 52 M11x1 21 0 ÷ 6.5 7.75 14 14 7 14 59
CLR 1/8-6
G1/8 6 11.6 5 52 M11x1 21 0 ÷ 6.5 7.75 14 14 7 14 59
CLR 1/8-8
G1/8 8 13.9 5 52 M11x1 22.5 0 ÷ 6.5 7.75 14 14 7 14 59
CLR 1/4-6
G1/4 6 13.9 6 59.5 M12x1 24.5 0 ÷ 8 9.25 18.6 17 7 17 68
CLR 1/4-8
G1/4 8 13.9 6 59.5 M12x1 24.5 0 ÷ 8 9.25 18.6 17 7 17 68
PR03 =
减压器,带溢流口,
带回流功能
PR04 =
减压器,不带溢流口,
带回流功能
816
CLR
系列铰接式微型减压器(无铰接接头)
尺寸表
型号
A B C D min G h min H MAX L M O S W SW SW1 SW2 Z
CLR 1/8
G1/8 11 15.5 6 1 5.5 10 52 M11x1 0÷6.5 20.5 15.2 14 7 14 59
CLR 1/4
G1/4 15.65 18.5 7 1.25 7 12 59.5 M12x1 0÷8 24.5 18.5 17 7 17 68
PR03 =
减压器,带溢流口,
带回流功能
PR04 =
减压器,不带溢流口,
带回流功能
New