本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
3
/3.03.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气源处理装置
> CLR
系列铰接式微型减压器
气源处理装置
3
6512
流量特性曲线图
G1/4
接口铰接式微型减压器流量特性曲线
Pa =
入口压力(即供气压力)
Pr =
出口压力(即设定压力)
Qn =
公称流量
G1/8
接口铰接式微型减压器流量特性曲线
Pa =
入口压力(即供气压力)
Pr =
出口压力(即设定压力)
Qn =
公称流量
CLR
系列铰接式微型减压器代号
CL
R
1/8
-
01
-
4
CL
系列
R
减压器
1/8
接口
1/8
= G1/8
1/4 = G1/4
01
排气方式
=
带溢流口
01
=
不带溢流口
4
连接管外径
4
= Ø4 mm
(仅限
G1/8
)
6 = Ø6 mm
8 = Ø8 mm
815