产品综合样本 release 8.5 - page 843

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气源处理装置
> T
系列小型减压器
产品综合样本
> 8.5
版本
3
/3.10.01
气源处理装置
3
T
系列小型减压器
接口
G1/8, G1/4
T
系列小型减压器
是一种能使气动
系统的出口压力调节在比进气口压力低
的设定值,并保持压力稳定的压力控制
阀。接口
G1/8
G1/4
,但两种规格的
减压器外形尺寸相同。可管式连接、支
架式安装或面板式安装。
T
系列小型减压器为活塞式结构,有
二种不同的排气方式:
-
带溢流口
-
不带溢流口
T
系列减压器均带有回流功能,可安
装于控制阀和气缸之间,可实现快速排
气。
综合参数
»
质量极轻
»
紧凑型设计
»
管式连接或面板式安装
结构形式
活塞式
材料
工程塑料外壳和活塞,不锈钢弹簧,黄铜螺纹接口,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
质量
95 g
压力表接口
G1/8
安装方式
管式连接,面板式安装
工作温度
-5 ÷ 50°C
(介质的露点应不低于
2°C
入口压力
0 ÷ 12 bar
出口压力
0.5 ÷ 10 bar
公称流量
见减压器流量特性曲线图
820
1...,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842 844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,...1064
Powered by FlippingBook