产品综合样本 release 8.5 - page 899

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.10.05
气动辅助元件
4
7572...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D H F F1 L M S SW T T1 T2
质量(
g
7572 4-1/8
4 G1/8 5 20.5 17 40.5 8.3 4 12 14.5 20.5 15
17
7572 4-1/4
4 G1/4 6 20.5 17 41.5 8.3 4 14 14.5 20.5 15
21
7572 6-1/8
6 G1/8 5 25 21 45.5 10.2 4 14 16.5 25 17.5
27
7572 6-1/4
6 G1/4 6 25 21 45.5 10.2 4 14 16.5 25 16.5
25
回转
Y
型五通式
与所附
O
型圈配套安装
7622...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D E G H L
N W SW
质量(
g
7622 4-1/8
4 G1/8 10 11.6 5 24.5 21
14
4
12
7622 6-1/8
6 G1/8 10 11.6 5 24.5 21
14
4
12
7622 6-1/4
6 G1/4 12.5 11.6 6 28 24.5 18.5 5
25
7622 8-1/8
8 G1/8 10 13.9 5 24.5 22.5 14
4
14
7622 8-1/4
8 G1/4 12.5 13.9 6 28 24.5 18.5 5
26
7622 10-1/4
10 G1/4 12.5 16.1 6 28
27 18.5 5
27
7622 10-3/8
10 G3/8 12.5 16.1 7 29
27 18.5 5
28
7622 12-3/8
12 G3/8 14 20.2 7 33.5 29
22
5
43
铰接式
与所附
O
型圈配套安装
874
1...,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898 900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,...1064
Powered by FlippingBook