本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
7522...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
D
E
G H
M SW
质量(
g
)
7522 4-M5
4
M5
8.5
9.4
3.5
17
9
4
7522 4-M7
4
M7
11
9.4
5
17
12
6
7522 4-1/8
4
G1/8
9
9.4
5
17
12
7
7522 4-1/4
4
G1/4
9
9.4
6
17
14
10
7522 6-M5
6
M5
9.5
11.6
3.5
18.5
9
5
7522 6-M7
6
M7
12
11.6
5
18.5
12
7
7522 6-1/8
6
G1/8
10
11.6
5
18.5
12
8
7522 6-1/4
6
G1/4
10
11.6
6
18.5
14
11
7522 8-1/8
8
G1/8
13.5
13.9
5
20.5
12
11
7522 8-1/4
8
G1/4
12
13.9
6
20.5
14
13
7522 8-3/8
8
G3/8
12.5
13.9
7
20.5
19
21
7522 10-1/4
10
G1/4
14.5
16.1
6
24
14
15
7522 10-3/8
10
G3/8
13.5
16.1
7
24
19
21
7522 10-1/2
10
G1/2
13.5
16.1
8
24
24
30
7522 12-1/4
12
G1/4
16
20.2
6
28
17
20
7522 12-3/8
12
G3/8
15
20.2
7
28
19
25
7522 12-1/2
12
G1/2
15.5
20.2
8
28
24
34
7522 16-1/2
16
G1/2
30
27
8
33.5
24
61
7522 16-3/4
16
G3/4
24
27
9
33.5
30
70
回转直角式
与所附
O
型圈配套安装
7526...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
D
E
G H
M SW
质量(
g
)
7526 4-1/8
4
G1/8
22
9.4
5
17
12
12
7526 6-1/8
6
G1/8
23
11.6
5
18.5
12
13
7526 6-1/4
6
G1/4
23
11.6
5
18.5
14
16
7526 8-1/8
8
G1/8
29
13.9
5
20.5
12
18
7526 8-1/4
8
G1/4
27
13.9
6
20.5
14
20
加长回转直角式
与所附
O
型圈配套安装
871