产品综合样本 release 8.5 - page 895

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.10.01
气动辅助元件
4
7000
系列
Compact
TM
塑料快插管接头
7000
系列
Compact
TM
塑料快插管
接头
是康茂胜最新推出的快插管接头,
延续了原有金属快插管接头的技术特性。
塑料快插管接头重量轻,内部的开
槽夹头和密封圈可以很方便地维护、保
养和更换。除内部密封圈外,所有材料
均可回收。
综合参数
连接管外径
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
连接螺纹
M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
材料
工程塑料基体,黄铜嵌件,镀镍黄铜开槽夹头,丁腈橡胶
O
型圈
连接螺纹
英制圆柱管螺纹
ISO 228
BSP
工作压力
-0.9 ÷ 16 bar
(使用时,同时取决于连接管的耐压)
连接管材料
尼龙(
PA 6 - PA 11 - PA 12
),聚氨酯(
PU
),聚乙烯(
PE
连接管外径
4 ÷ 16 mm
介质
压缩空气(如果用于其它介质,请联系我们的销售工程师)
工作温度
-20 ÷ 60°C
(使用时,同时取决于连接管的工作温度)
870
1...,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894 896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,...1064
Powered by FlippingBook