产品综合样本 release 8.5 - page 900

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.10.06
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
7652...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D E F G H L M N W SW
质量(
g
7652 4-1/8
4 G1/8 10 22.3 11.6 5 24.5 10.7 21 14 4
15
7652 6-1/8
6 G1/8 10 22.3 11.6 5 24.5 10.7 21 14 4
15
7652 6-1/4
6 G1/4 11.5 26.6 11.6 6 28 12.7 24.5 18.5 5
29
7652 8-1/8
8 G1/8 10 26.6 13.9 5 24.5 12.7 22 14 4
18
7652 8-1/4
8 G1/4 11.5 26.6 13.9 6 28 12.7 24.5 18.5 5
30
7652 10-1/4
10 G1/4 11.5 31 16 6 28 15 26.5 18.5 5
33
7652 10-3/8
10 G3/8 11.5 31 16 7 29 15 26.5 18.5 5
34
铰接式
与所附
O
型圈配套安装
7610...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
G
N
O
V
W
质量(
g
7610 4-1/8
4
11.6
21
15.5
11
14
3
7610 6-1/8
6
11.6
21
15.5
11
14
4
7610 6-1/4
6
13.9
24.5
18.5
15.5
18.5
6
7610 8-1/8
8
13.9
22.5
15.5
11
14
5
7610 8-1/4
8
13.9
24.5
18.5
15.5
18.5
7
7610 10-1/4
10
16.1
27
18.5
15.5
18.5
7
7610 10-3/8
10
20.2
29
22
18
22
11
7610 12-3/8
12
20.2
29
22
18
22
12
需与
7632 02, 7632 03
型管接头配套使用
875
1...,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899 901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,...1064
Powered by FlippingBook