产品综合样本 release 8.5 - page 907

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 8000
系列双密封快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.15.01
气动辅助元件
4
8000
系列双密封快插管接头
8000
系列双密封快插管接头
是基于
6000
系列快插管接头,并在连接管插入
处多增加了一道
O
型圈(专利结构),
可有效防止插入管接头内的那部分连接管
因表面刮伤而造成的漏气现象,特别适用
于对气密性要求很高的应用。
8000
系列共
6
种规格,管接头内
O
型圈损坏或随着时间的变化而损耗
时,可以很容易地更换。根据客户要求
可提供
FKM
EPDM
材质
O
型圈的管接
头。
综合参数
连接管外径
4, 6, 8 mm
(可按要求提供
10, 12 mm
连接螺纹
G1/8, G1/4
材料
黄铜镀镍基体及开槽夹头,丁腈橡胶
O
型圈
连接螺纹
英制圆柱管螺纹
ISO 228
BSP
工作压力
-0.9 ÷ 60 bar
(使用时,同时取决于连接管的耐压)
连接管材料
尼龙(
PA 6 - PA 11 - PA 12
),聚氨酯(
PU
连接管外径
4 - 6 - 8 mm
介质
压缩空气。若使用其他种类的介质,必须与管接头的材料相适应。
工作温度
-20 ÷ 80°C
(使用时,同时取决于连接管的工作温度)
882
1...,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906 908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,...1064
Powered by FlippingBook