本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.10.04
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
7542...
型快插管接头
尺寸表
型号
A B D G H L M N S SW T T1 T2
质量(
g
)
7542 6-4-1/8
6 4 G1/8 11.6 5 62.5 9.6 24.5 4 12 32.5 11 7.5
18
7542 6-4-1/4
6 4 G1/4 11.6 6 63.5 9.6 25.5 4 14 32.5 11 7.5
21
7542 8-6-1/8
8 6 G1/8 13.9 5 72 11.5 27.5 4 14 38.2 13.5 9
28
7542 8-6-1/4
8 6 G1/4 13.9 6 72 11.5 27.5 4 14 38.2 13.5 9
26
7542 10-8-1/4
10 8 G1/4 16.1 6 87.5 14.1 31 4 17 45.8 16 10.5 41
7542 10-8-3/8
10 8 G3/8 16.1 7 88 14.1 32 4 19 45.8 16 10.5 42
回转五通式
与所附
O
型圈配套安装
7562...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D F H L M S SW T T1 T2
质量(
g
)
7562 4-1/8
4 G1/8 18.5 5 40.5 9 4 12 12.2 11.6 16.5
13
7562 6-1/8
6 G1/8 23 5 44 11.4 4 14 14.5 14 18.5
15
7562 6-1/4
6 G1/4 23 6 44 11.4 4 14 14.5 14 17.5
29
7562 8-1/8
8 G1/8 27.2 5 47.5 13.5 4 14 17 14 17.5
24
7562 8-1/4
8 G1/4 26.2 6 49 12.7 4 17 16.5 15.5 19.5
30
7562 10-1/4
10 G1/4 31.7 6 55 15.8 4 17 16.5 16 19.5
32
7562 10-3/8
10 G3/8 31.7 7 55.5 15.8 4 19 16.5 16 19
34
回转
Y
型三通式
与所附
O
型圈配套安装
873