本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.10.03
气动辅助元件
4
7442...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D G H L M S T T1 T2 SW
质量(
g
)
7442 4-1/8
4 G1/8 9.4 5 40 16.5 4 13 9.2 6.5 12
11
7442 6-1/8
6 G1/8 11.6 5 44 18.5 4 15 11.4 7.5 12
15
7442 6-1/4
6 G1/4 11.6 6 45 18.5 4 15 11.4 7.5 14
18
7442 8-1/8
8 G1/8 13.9 5 49 20.5 4 17 13.7 8.5 14
23
7442 8-1/4
8 G1/4 13.9 6 49 20.5 4 17 13.7 8.5 17
22
7442 8-3/8
8 G3/8 13.9 7 50.5 20.5 4 17 13.7 8.5 19
29
7442 10-1/4
10 G1/4 16.1 6 57 24 4 16 15.8 8 17
32
7442 10-3/8
10 G3/8 16.1 7 57.5 24 4 16 15.8 8 19
33
7442 12-3/8
12 G3/8 20.2 7 65.5 28 4 19.2 9 9.6 19
51
7442 12-1/2
12 G1/2 20.2 8 66.5 28 4 19.2 9 9.6 24
58
7442 16-1/2
16 G1/2 27 8 71.5 33.5 -
-
-
-
24
80
⋆
7442 16-3/4
16 G3/4 27 9 66.5 33.5 -
-
-
-
30
90
⋆
回转三通式
与所附
O
型圈配套安装
⋆
=
基体上无安装通孔
7432...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
D
E
G H L
SW
质量(
g
)
7432 4-M5
4
M5
14
9.4
3.5
34
9
7
7432 4-1/8
4
G1/8
11.5
9.4
5
34
12
9
7432 6-M5
6
M5
15.5
11.6
3.5
37
9
9
7432 6-1/8
6
G1/8
13
11.6
5
37
12
11
7432 6-1/4
6
G1/4
13
11.6
6
37
14
13
7432 8-1/8
8
G1/8
16
13.9
5
41
12
15
7432 8-1/4
8
G1/4
14.5
13.9
6
41
14
17
7432 8-3/8
8
G3/8
15.5
13.9
7
41
19
25
7432 10-1/4
10
G1/4
18.5
16.1
6
48
14
21
7432 10-3/8
10
G3/8
17.5
16.1
7
48
19
27
7432 12-1/4
12
G1/4
31.5
20.2
6
56
20
49
7432 12-3/8
12
G3/8
30.5
20.2
7
56
20
51
7432 12-1/2
12
G1/2
30.5
20.2
8
56
24
58
7432 16-1/2
16
G1/2
30
27
8
67
24
80
7432 16-3/4
16
G3/4
24
27
9
67
30
90
回转
T
型三通式
与所附
O
型圈配套安装
872