本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.10.11
气动辅助元件
4
7550...
型快插管接头
尺寸表
型号
A
G
M S
T1
T2
质量(
g
)
7550 4
4
9.4
16.5
4
9.2
6.5
4
7550 6
6
11.6
18.5
4
11.4
7.5
6
7550 8
8
13.9
20.5
4
13.7
8.5
9
7550 10
10
16.1
24
4
15.8
8
12
7550 12
12
20.2
28
4
9
9.6
20
7550 16
16
27
33.5
-
-
-
42
⋆
⋆
=
基体上无安装通孔
7540...
型快插管接头
尺寸表
型号
A G L
M S T
T1
T2
质量(
g
)
7540 4
4
9.2 33 16.5 4
13
9.2 6.5
6
7540 6
6 11.6 37 18.5 4
15
11.4 7.5
9
7540 8
8 13.9 41 20.5 4
17
13.7 8.5
14
7540 10
10 16.1 48
24
4
16
15.8
8
18
7540 12
12 20.2 56
28
4 19.2
9
9.6
30
7540 16
16
27
67 33.5 -
-
-
-
61
⋆
7545...
型快插管接头
尺寸表
型号
A B G L
M N S T T1 T2
质量(
g
)
7545 6-4
6 4 11.6 55.5 9.6 23.5 4 32.5 11 7.5
12
7545 8-6
8 6 13.9 64 11.5 26.5 4 38.2 13.5 9
18
7545 10-8
10 8 16.1 78.5 14.1 30 4 45.8 16 10.5
27
⋆
=
基体上无安装通孔
880