产品综合样本 release 8.5 - page 901

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 7000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.10.07
气动辅助元件
4
7640...
型快插管接头
需与
7632 02, 7632 03
型管接头配套使用
尺寸表
型号
A F
G L
M N V
W
质量(
g
7640 4-1/8
4 22.3 11.6 15.5 10.7 21
11
14
6
7640 6-1/8
6 22.3 11.6 15.5 10.7 21
11
14
7
7640 6-1/4
6 26.6 13.9 18.5 12.7 24.5 15.5 18.5
9
7640 8-1/8
8 26.6 13.9 15.5 12.7 22
11
14
10
7640 8-1/4
8 26.6 13.9 18.5 12.7 24.5 15.5 18.5
10
7640 10-1/4
10 31
16 18.5 15 26.5 15.5 18.5
13
7632 02...
型管接头
需与
7610, 7640
型快插管接头配套使用
尺寸表
型号
D
H
L
S
SW
质量(
g
7632 02-1/8
G1/8
5
38.5
15.5
13
14
7632 02-1/4
G1/4
6
46
18.5
17
29
7632 02-3/8
G3/8
7
54
22
20
45
7632 03...
型管接头
需与
7610, 7640
型快插管接头配套使用
尺寸表
型号
D
H
L
S
SW
质量(
g
7632 03-1/8
G1/8
5
54
15.5
13
18
7632 03-1/4
G1/4
6
64.5
18.5
17
39
876
1...,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900 902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,...1064
Powered by FlippingBook