产品综合样本 release 8.5 - page 973

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VTOF
系列扁平吸盘(椭圆形)
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/1.10.01
真空元件
5
VTOF
系列扁平吸盘(椭圆形)
吸盘尺寸
7×3.5 - 60×20 mm
螺纹连接
M3, M5, G1/8, G1/4
(均有内螺纹或外螺纹)
丁腈橡胶或硅橡胶材质,特别适用于狭长物体的搬运
VTOF
系列扁平吸盘(椭圆形)
螺纹接头及橡胶件组成,其橡胶件为椭
圆形。
螺纹接头可直接插入橡胶件连接在
一起。对于尺寸大于
30x10
的吸盘,需
要专用的夹子固定,防止产生不必要的
转动。螺纹接头与橡胶件可以分别订购。
应用:
-
搬运表面较为光滑的狭长工件,如
管子、型材或盘状工件等
-
搬运框架结构的工件,如门、窗等
-
硅橡胶吸盘可用于高温环境
综合参数
»
直径范围广,橡胶件为丁腈橡
胶和硅橡胶两种材质(可选)
»
浅薄的外形设计减少了内部容
积,能使工作周期缩短,可选
配小型的真空发生器
»
最优化的外形,尺寸小、吸力
»
吸盘底部的特殊结构,减少了
搬运薄壁零件发生永久变形的
可能
»
尺寸大于
30x10
的吸盘需专用
夹子固定以防旋转
类型
由橡胶件和螺纹接头组成,高耐磨性
结构形式
螺纹接头和橡胶件不预先装配
维护保养
可更换橡胶件
946
1...,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972 974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,...1064
Powered by FlippingBook