本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> VTCF
系列扁平吸盘(圆形)
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/1.05.04
真空元件
5
VTCF-0035...
型真空吸盘(外螺纹)
* =
吸盘的材料(订购时需注明
N
或
S
),其中
N =
丁腈橡胶吸盘,
S =
硅橡胶吸盘
尺寸表
真空吸盘
D1
dn
Ds
G1
H
LG1
SW1
Z
橡胶件
螺纹接头
VTCF-0035*-M3M
3.9
1
3.5
M3 M 6
3
5
0.5
VTCF-0035*
NPV-A-M3-M
橡胶件尺寸公差按
M3 - DIN7715
VTCF-0050...
至
VTCF-0500...
型真空吸盘(外螺纹)
* =
吸盘的材料(订购时需注明
N
或
S
),其中
N =
丁腈橡胶吸盘,
S =
硅橡胶吸盘
尺寸表
真空吸盘
D1
dn
Ds
G1
H
LG1
SW1
Z
橡胶件
螺纹接头
VTCF-0050*-M5M
5.4
2
5
M5 M 11.5
4.5
8
0.9
VTCF-0050*
NPV-B-M5-M
VTCF-0080*-M5M
8.5
2
8
M5 M
12
4.5
8
1.4
VTCF-0080*
NPV-B-M5-M
VTCF-0100*-M5M
10.7
2
10
M5 M 12.5
4.5
8
1.3
VTCF-0100*
NPV-B-M5-M
VTCF-0150*-1/8M
15.8
2
15
G1/8 M 13
8
14
1.9
VTCF-0150*
NPV-G-1/8-M
VTCF-0200*-1/8M
21.2
2.4
20
G1/8 M 15
8
14
2.3
VTCF-0200*
NPV-H-1/8-M
VTCF-0250*-1/8M
25.8
2.4
25
G1/8 M 19
8
14
3
VTCF-0250*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0300*-1/8M
29.6
2.4
28.5
G1/8 M 17
8
14
2
VTCF-0300*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0350*-1/8M
35.6
2.4
35
G1/8 M 19
8
14
3
VTCF-0350*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0400*-1/8M
41.6
2.4
40
G1/8 M 19
8
14
3.5
VTCF-0400*
NPV-L-1/8-M
VTCF-0500*-1/8M
51.1
2.4
50
G1/8 M 20
8
14
4
VTCF-0500*
NPV-M-1/8-M
橡胶件尺寸公差按
M3 - DIN7715
944