Válvulas y electroválvulas
Instrumentos para medición del caudal.
El caudal indicado en el catálogo se ha obtenido con
P1=6 bar y P2=5 bar.
Caudal y velocidad de los cilindros
CATÁLOGO >
Versión 8.5
APÉNDICE >
Información técnica del producto
a
/3.02
01
a
APÉNDICE
P1
P2
Regulador de caudal
Elemento a calcular
Regulador de presión
Tap
Medidor de caudal
Diámetro cilindros (mm)
Mod.
32 40 50 63 80 100 125
GSCU-1/8”; GSVU-1/8”; GMCU-1/8”; GSCU-1/8” 1000 986 629 395 246 158 100
GSCU-1/4”; GSVU-1/4”; GMCU-1/4”; GSCU-1/4” - 1000 911 573 357 229 145
RFU 452 M5 204 - - - - - -
RFU 482-1/8” 227 145 93 58 36 - -
RFU 483-1/8” 520 333 212 133 83 53 -
RFU 444-1/4” - 739 471 296 185 118 75
RFU 446-1/4” - - 847 532 332 213 135
SCU M5 - SVU M5 154 - - - - - -
SCU-1/4”; SVU-1/4”; MCU-1/4”; MVU-1/4” - 1000 660 415 259 166 105
SCU-1/8”; SVU-1/8”; MCU-1/8”; MVU-1/8” 604 387 247 155 97 62 -
SCU-3/8”; MCU-3/8” - - - 622 388 249 158
SCU-1/2”; MCU-1/2” - - - - 1000 869 -
Diámetro cilindros (mm)
Mod.
32 40 50 63 80 100 125
GSCU-1/8”; GSVU-1/8”; GMCU-1/8”; GSCU-1/8” 336 517 517 517 517 517 517
GSCU-1/4”; GSVU-1/4”; GMCU-1/4”; GSCU-1/4” - 525 750 750 750 750 750
RFU 452 M5 69 - - - - - -
RFU 482-1/8” 76 76 76 76 76 - -
RFU 483-1/8” 175 175 175 175 175 175 -
RFU 444-1/4” - 388 388 388 388 388 388
RFU 446-1/4” - - 697 697 697 697 697
SCU M5 - SVU M5 52 - - - - - -
SCU-1/4”; SVU-1/4”; MCU-1/4”; MVU-1/4” - 525 543 543 543 543 543
SCU-1/8”; SVU-1/8”; MCU-1/8”; MVU-1/8” 203 203 203 203 203 203 -
SCU-3/8”; MCU-3/8” - - - 815 815 815 815
SCU-1/2”; MCU-1/2” - - - - 2100 2846 -
Caudal de aire requerido por la válvula (6 bar) para obtener las velocidades indicadas arriba (Nl/min)
Diámetro tubo y longitud máx (m)
Mod.
4/2 6/4 8/6 10/8 12/10
GSCU-1/8”; GSVU-1/8”; GMCU-1/8”; GSCU-1/8” - 0,4 8 25 -
GSCU-1/4”; GSVU-1/4”; GMCU-1/4”; GSCU-1/4” - - 4,5 18 24
RFU 452 M5 3,5 25 - - -
RFU 482-1/8” 3 25 - - -
RFU 483-1/8” 0,25 10 - - -
RFU 444-1/4” - 2 17 - -
RFU 446-1/4” - - 5 20 -
SCU M5 - SVU M5 5 - - - -
SCU-1/4”; SVU-1/4”; MCU-1/4”; MVU-1/4” - 0,4 8 25 -
SCU-1/8”; SVU-1/8”; MCU-1/8”; MVU-1/8” - 7 - - -
SCU-3/8”; MCU-3/8” - - 3,5 - -
SCU-1/2”; MCU-1/2” - - - 0,25 3,5
Para obtener las velocidades obtenidas arriba, los tubos de conexión deben tener
un cierto diámetro y no exceder, si se indica, una longitud máxima (mm)
Máxima velocidad (mm/seg) que se obtiene combinando
un cierto regulador de caudal con un cilindro
1...,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034 1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,...1056