Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO
CATÁLOGO
2
634
/7.07.05
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas Serie PMVU
Regulador de flujo unidireccional para montaje en
válvula.
Ajuste de instalación por un tornillo estriado
operado manualmente.
Conexiones: G1/8, G1/4 y G3/8.
DIMENSIONES
Mod.
A B G H L
N S W SW SW1 Z
PMVU 702-M5-4 M5 4 8.6 3.5 31 18 5.7 8 8 5.5 35
PMVU 702-M5-6 M5 6 10.4 3.5 31 19 5.7 8 8 5.5 35
PMVU 704-1/8-4 G1/8 4 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMVU 704-1/8-6 G1/8 6 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMVU 704-1/8-8 G1/8 8 13.9 5 36.5 22.5 7.75 14 12 7 42.5
PMVU 706-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMVU 706-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMVU 706-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 42 27 9.25 18.6 15 7
48
PMVU 708-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PMVU 708-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
Válvulas Serie PSCO
Regulador de flujo bidireccional.
Ajuste regulación por medio de destornillador.
Conexiones: G1/8, G1/4, y G3/8.
DIMENSIONES
Mod.
A
B G H L
N
S
W SW
PSCO 602-M5-4 M5
4
8.6 3.5 21.5
18
5.7
8
8
PSCO 602-M5-6 M5
6 10.4 3.5 21.5
19
5.7
8
8
PSCO 604-1/8-4 G1/8 4 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCO 604-1/8-6 G1/8 6 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCO 604-1/8-8 G1/8 8 13.9 5
27
22.5 7.75
14
12
PSCO 606-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9,25 18.6 15
PSCO 606-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCO 606-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 30.5
27
9.25 18.6 15
PSCO 608-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PSCO 608-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 36.5
29
11
22
18
Válvulas Serie PMCO
Regulador de flujo bidireccional.
Ajuste de instalación por un tornillo estriado
operado manualmente.
Conexiones: G1/8, G1/4 y G3/8.
DIMENSIONES
Mod.
A B G H L
N S W SW SW1 Z
PMCO 702-M5-4 M5 4 8.6 3.5 31 18 5.7 8 8 5.5 35
PMCO 702-M5-6 M5 6 10.4 3.5 31 19 5.7 8 8 5.5 35
PMCO 704-1/8-4 G1/8 4 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCO 704-1/8-6 G1/8 6 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCO 704-1/8-8 G1/8 8 13.9 5 36.5 22.5 7.75 14 12 7 42.5
PMCO 706-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCO 706-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCO 706-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 42 27 9.25 18.6 15 7
48
PMCO 708-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PMCO 708-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
1...,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647 649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,...1056