Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas Serie PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
633
/7.07.04
2
CONTROL
Válvulas Serie PSCU
Reguladores de flujo unidireccionales para montaje
en cilindros de simple o doble efecto.
Ajuste regulación por medio de destornillador.
Conexiones: G1/8, G1/4 y G3/8.
DIMENSIONES
Mod.
A
B G H L
N
S
W SW
PSCU 602-M5-4 M5
4
8.6 3.5 21.5
18
5.7
8
8
PSCU 602-M5-6 M5
6 10.4 3.5 21.5
19
5.7
8
8
PSCU 604-1/8-4 G1/8 4 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCU 604-1/8-6 G1/8 6 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSCU 604-1/8-8 G1/8 8 13.9 5
27
22.5 7.75
14
12
PSCU 606-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCU 606-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSCU 606-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 30.5
27
9.25 18.6 15
PSCU 608-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PSCU 608-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 36.5
29
11
22
18
Válvulas Serie PMCU
Reguladores de flujo unidireccionales para montaje
sobre cilindros simple o doble efecto.
Mando de la regulación por medio de un vástago
moleteado accionable manualmente.
Conexiones: G1/8, G1/4 e G3/8.
DIMENSIONES
Mod.
A B G H L
N S W SW SW1 Z
PMCU 702-M5-4 M5 4 8.6 3.5 31 18 5.7 8 8 5.5 35
PMCU 702-M5-6 M5 6 10.4 3.5 31 19 5.7 8 8 5.5 35
PMCU 704-1/8-4 G1/8 4 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCU 704-1/8-6 G1/8 6 11.6 5 36.5 21 7.75 14 12 7 42.5
PMCU 704-1/8-8 G1/8 8 13.9 5 36.5 22.5 7.75 14 12 7 42.5
PMCU 706-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCU 706-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 42 24.5 9.25 18.6 15 7
48
PMCU 706-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 42 27 9.25 18.6 15 7
48
PMCU 708-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
PMCU 708-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 48.5 29 11 22 18 10 56.5
Válvulas Serie PSVU
Reguladores de flujo unidireccionales para montaje
sobre cilindros simple o doble efecto.
Ajuste regulación por medio de destornillador.
Conexiones: G1/8, G1/4 y G3/8.
DIMENSIONES
Mod.
A
B G H L
N
S
W SW
PSVU 602-M5-4 M5
4
8.6 3.5 21.5
18
5.7
8
8
PSVU 602 M5-6 M5
6 10.4 3.5 21.5
19
5.7
8
8
PSVU 604-1/8-4 G1/8 4 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSVU 604-1/8-6 G1/8 6 11.6 5
27
21
7.75
14
12
PSVU 604-1/8-8 G1/8 8 13.9 5
27
22.5 7.75
14
12
PSVU 606-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 30.5
27
9.25 18.6 15
PSVU 608-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 36.5
29
11
22
18
PSVU 608-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 36.5
29
11
22
18