Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas Serie GSCU, GMCU, GSCO, GMCO
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
639
/7.15.01
2
CONTROL
Válvulas de regulación de caudal
Serie GSCU-GMCU-GSVU
GMVU-GSCO-GMCO
Válvulas de regulación de caudal unidireccionales y bidireccionales
Reguladores de flujo de argolla para orientables con diámetro
nominal....1, 5 - 3,5 - 5 mm.
Conexiones: M5, G1/8, G1/4
Estos reguladores de flujo
unidireccionales y bidireccionales han
sido realizados para ser montados
directamente en válvulas o cilindros a fin
de reducir al máximo las dimensiones.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de aguja
Grupo válvula
regulador unidireccional y bidireccional
Materiales
cuerpo y tornillo de regulación M5 en inox; 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 en latón
juntas en NBR
Sujeción
mediante rosca macho
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
1 ÷ 10 bar
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
ver gráfico
Diámetro nominal
M5 = 1.5 mm - G1/8 = 2 mm - G1/4 = 4 mm G3/8 = 7 mm - G1/2 = 12 mm
Fluido
aire filtrado
1...,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652 654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,...1056