Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas Serie TMCU, TMVU, TMCO
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
635
/7.10.01
2
CONTROL
Válvulas de regulación de caudal
Serie TMCU - TMVU - TMCO
Válvulas de regulación de caudal unidireccionales y bidireccionales
Regoladores de flujo orientables con diámetro nominal 2 - 3,8 - 5,8 -
8 mm
Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Estos reguladores de flujo
unidireccionales y bidireccionales Serie
TMCU, TMVU y TMCO han
sido realizados mejorando las
caracteristicas de caudal y regulación.
La construcción permite un montaje
simple en cilindros y en valvulas,
logrando una regulación gradual de la
velocidad del cilindro.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de aguja
Grupo válvula
regulador unidireccional y bidireccional
Materiales
latón - tecnopolímero - NBR
Sujeción
mediante rosca macho
Conexiones
G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 60°C (con aire seco - 20°C)
Presión de trabajo
0,5 ÷ 10 bar
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
ver gráfico
Diámetro nominal
Tubo 4 Ø2 - Tubo 6 Ø3,8 - Tubo 8 Ø5,8 - Tubo 10 e 12 Ø8
Fluido
aire filtrado.
En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
1...,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648 650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,...1056