Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas Serie 28
CATÁLOGO
2
650
/7.25.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvulas Mod. 2810
DIMENSIONES
Mod.
A
L
T
Z
SW2
Δ1bar Nl/min
Flujo libre Nl/min
2810 1/8 G1/8
40
37
42,5
19
415
590
2810 1/4 G1/4
42
37
42,5
19
508
740
2810 3/8 G3/8
42
37
42,5
19
620
900
2810 1/2 G1/2
54
42
48
22
1540
2080
Válvulas Mod. 2820
DIMENSIONES
Mod.
A
B
L
T
Z SW2 Δ1bar Nl/min Flujo libre Nl/min
2820 1/8 G1/8 G1/8 41
37 42,5 19
400
640
2820 1/4 G1/4 G1/4 44
37 42,5 19
530
840
2820 3/8 G3/8 G3/8 55,5 41,5 48
22
1415
1990
2820 1/2 G1/2 G1/2 59
42
49
22
1520
2150
Válvulas Mod. 2830
DIMENSIONES
Mod.
B
L
T
Z
SW2 Δ1bar Nl/min Flujo libre Nl/min
2830 1/8 G1/8 42
37
42,5
19
415
635
2830 1/4 G1/4 46
37
42,5
19
530
850
2830 3/8 G3/8 62 41,4
48
22
1415
1980
2830 1/2 G1/2 64
42
49
22
1520
2100
1...,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663 665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,...1056