Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Serie PM, Serie TRP, Serie 2950
CATÁLOGO
2
652
/8.05.01
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Presostatos - Transductores -
Indicadores de presión
Presostatos Serie PM de membrana regulables,
con con escala de calibración visual, con contactos en intercambio
Transductores neumoeléctricos Serie TRP
Indicadores de presión Serie 2950 con conexiones M5
Los presostatos de membrana Serie
PM se suministran con contactos
NC (normalmente cerrados) o NO
(normalmente abiertos).
Los presostatos con escala de
calibración visual Serie PM681 están
conformes a la norma EN60730 y están
indicados para la señalización de la
presión mediante un contacto Reed
normalmiente cerrado.
Un tornillo de regulación permite su
calibración a la precisión deseada.
Estos presostatos son especialmente
aptos como elementos de seguridad.
En efecto, a través de la membrana
calibrada pueden dar o inhibir una
señal eléctrica en función de la presión
establecida.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de membrana calibrada
Fijación
mediante orificio roscado en el cuerpo
Conexiones
R1/8, G1/4 (serie PM) - tubo 4/2 (serie TRP) - M5 (serie 2950)
Temperatura de trabajo -5°C ÷ 60°C
Presiones
1 ÷ 10 bar máx.
Tensión máx
220 V
Potencia max
100 VA
Protección
IP54
N° máx. ciclos / min.
200
Vida mecánica
10^6
Intensidad de corriente máx 0.5 A
Tensión de aislamiento
1500 V
1...,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665 667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,...1056