Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Módulos de derivación Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
761
/1.45.01
3
TRATAMIENTO
Módulos de derivación
Serie MX
Conexiones MX2: G1/2 - Conexiones MX3: G1
Modular
Cuando los bloques de separación vienen equipados con válvula sin retorno, pueden ser
usados para expulsar aire no lubricado.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalación, espacio y costos. En la
website
(ver Configuradores) está disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solución más apropiada para cada
aplicación, seleccionando componentes
individuales o por configuración de
ensamble de FRLs.
»
»
Diseño compacto
»
»
Disponible con o sin VNR
(válvula anti-retorno)
»
»
Interruptores de presión
disponibles bajo pedido
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
modular, compacto, tipo diafragma
Materiales
ver TABLA DE MATERIALES (pág. 3/1.45.02)
Conexiones
MX2: G1/2
MX3: G1
Conexiones de derivación
MX2: G1/2
MX3: G1
Montaje
en línea
montaje a pared (a través de sujetadores)
Temperatura de operación
-5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Presión de operación
0 ÷ 16 bar
Caudal nominal 6 bar con ∆p = 1 bar MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/min
MX2-1/2-B01 = 5700 Nl/min
MX3-1-B00 = 14500 Nl/min
MX3-1-B01 = 10500 Nl/min
Fluido
aire comprimido
Novedad
1...,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774 776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,...1056