Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Módulos de derivación Serie MX
CATÁLOGO
3
762
/1.45.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MX
SERIE
2
TAMAÑO:
2 = G1/2
3 = G1
1/2
CONEXIONES:
1/2 = G1/2
1 = G1
B
MODULO DE DERIVACIÓN
00
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
00 = sin válvula anti-retorno (VNR) estándar
01 = con válvula anti-retorno (VNR)
LH
DIRECCION DE FLUJO:
= de derecha a izquierda (estándar)
LH = de izquierda a derecha
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección “Ensamble de FRL Serie MX” (pág. 3/1.50.01).
MX 2
-
1/2
-
B 00
-
LH
PARTES
MATERIALES
1 = Cuerpo
Aluminio
2 = Cubierta
Poliacetal
Juntas
NBR
Módulos de derivación Serie MX - materiales
Novedad
1...,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775 777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,...1056