Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Ensamblados FRL Serie MX
CATÁLOGO
3
766
/1.50.03
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
MX
SERIE
2
( 1 )
TAMAÑO:
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
-
3/8
( 2 )
ROSCA ENTRADA / SALIDA:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
-
V01
( 3 )
[ * ]
MODULO + [ * ] (para configurar los módulos, ver pág. componentes):
F... = Filtro
FC... = Filtro coalescente
FCA... = Filtro de carbón activado
R... = Regulador de presión
L... = Lubricador
FR... = Filtro-Regulador
V... = Válvulas de interceptación
AV... = Válvulas de apertura progresiva
B... = Módulos de derivación (MX2: sólo G1/2 - MX3: sólo G1)
Después de cada modulo se pueden agregar los siguientes ACCESORIOS:
REGULADOR Y FILTRO-REGULADOR MX2
+A56 = M053-P06 (Manómetro de presión)
+A57 = M053-P10 (Manómetro de presión)
+A58 = M063-P12 (Manómetro de presión)
VALVULA DE INTERCEPTACION MX2
+A30 = 2901 1/2’’ (Silenciador)
+A31 = 2921 1/2’’ (Silenciador)
+A32 = 2931 1/2’’ (Silenciador)
+A33 = 2938 1/2’’ (Silenciador)
VALVULA DE APERTURA PROGRESIVA
+A00 = PM11-NA (presostato normalmente abierto)
+A01 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado)
MODULO DE DERIVACION MX2
+A08 = PM11-NA (presostato normalmente abierto)
con conector para fijar al módulo
+A09 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado)
con conector para fijar al módulo
+A03 = PM11-SC con conector para fijar al módulo
Ejemplo: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
REGULADOR Y FILTRO-REGULADOR MX3
+A60 = M063-P06 (Manómetro de presión)
+A61 = M063-P12 (Manómetro de presión)
VALVULA DE INTERCEPTACION MX3
+A34 = 2901 3/4’’ (Silenciador)
+A35 = 2921 3/4’’ (Silenciador)
+A36 = 2931 3/4’’ (Silenciador)
MODULO DE DERIVACION MX3
+A06 = PM11-NA (presostato normalmente abierto)
con conector para fijar al módulo
+A07 = PM11-NC (presostato normalmente cerrado)
con conector para fijar al módulo
+A02 = PM11-SC con conector para fijar al módulo
Ejemplo: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
X
( 4 )
MODULOS DE CONEXION (según esquema de posicionamiento pág. 3/1.50.04):
X = Juego de abrazaderas rápidas
Z = Juego de abrazaderas con tornillo para fijación a pared
Y = Juego de abrazaderas rápidas con soportes fijos a la pared
F00
( 5 )
ver MODULO (3)
-
KK
( 6 )
[ ** ]
CONEXIONES TERMINALES + [ ** ]
(según esquema de posicionamiento pág. 3/1.50.04):
= ninguna conexión terminal
HH = n° 1 juego de abrazaderas rápidas + bridas ENTRADA / SALIDA
JJ = n° 1 juego de abrazaderas rápidas con tornillo para fijación a pared
+ bridas ENTRADA/SALIDA
KK = n° 1 juego de abrazaderas rápidas con soportes fijos a pared
+ bridas ENTRADA/SALIDA
CONEXION A PARED:
REGULADOR y FILTRO-REGULADOR
S = Soporte (únicamente con abrazaderas mod. X o HH)
Ejemplo de códigos: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH
-
LH
( 7 )
DIRECCION DE FLUJO:
= de derecha a izquierda (estándar)
LH = de izquierda a derecha
( 4 ) + ( 5 ) [ * ]
COMBINACIONES REPETIBLES para “N” número de veces
CONFIGURADOR DE ENSAMBLADOS FRL SERIE MX
MX 2 -
3/8 -
V01 X F00 -
KK -
LH