Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Ensamblados FRL Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
767
/1.50.04
3
TRATAMIENTO
Fijación en pared - dimensiones montaje y esquema de posiciones
Leyenda de ESQUEMA DE POSICIÓN:
1 = abrazadera rápida con tornillo de fijación a
pared
o con soporte de fijación a pared
2 = modulo / brida
* ESQUEMA DE POSICIONES refiriéndose a los
dibujos “Y” y “Z”
Mod.
A
B
C
D
F1
F2
L
M
MX2-X
210
140
68,5
134,5
70
37
-
-
MX2-Z
210
140
23
-
37,5
37
13,5
M5
MX3-Y
267
178
82
160
68
40,5
-
-
MX3-Z
267
178
27
-
40,5
40,5
13
M6
Leyenda de DIBUJOS ENSAMBLADOS:
“Y” = con abrazaderas rápidas y soportes de fijación a pared
(MX...-Y)
“Z” = con abrazaderas rápidas y tornillos de fijación a pared (MX...-Z)
G = punto de fijación
Novedad