Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Ensamblados FRL Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
771
/1.50.08
3
TRATAMIENTO
Composición grupo ensamblado 000005
Componentes:
Filtro-regulador
Válvula de interceptación
Válvula de apertura progresiva
Mod.
A
B
C
D F1
F2
MX2-3/8-000005 G3/8 289 74,5
210
70 104,5
MX2-1/2-000005 G1/2 289 74,5
210
70 104,5
MX2-3/4-000005 G3/4 289 74,5
210
70 104,5
MX3-3/4-000005 G3/4 345
81
268,5 68
106
MX3-1-000005
G1
345
81
268,5 68
106
Novedad
Composición grupo ensamblado 000006
Componentes:
Filtro-regulador
Lubricador
Válvula de apertura progresiva
Mod.
A
B
C
D F1
F2
MX2-3/8-000006 G3/8 289
74,5
280
70
104,5
MX2-1/2-000006 G1/2 289
74,5
280
70
104,5
MX2-3/4-000006 G3/4 289
74,5
280
70
104,5
MX3-3/4-000006 G3/4 345
81
358
68
106
MX3-1-000006
G1
345
81
358
68
106
Novedad