Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Enchufes rápidos Serie 5000
CATÁLOGO
4
938
/5.05.04
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 5055 Serie Mini
Enchufe Pasamuros y de cánula
DIMENSIONES
Mod.
Tubo Ø C1 D I
L M Max SW SW1 SW2 Peso (g)
5055 6/4 6/4 5 3 17 29 58 20.5 10 14 12
14
44
5055 8/6 8/6 5 5 17 29 58 20.5 11 17 14
17
52
Racores Mod. 5056 Serie Mini y Mod. 5086 Estandár Europeo
Enchufe Dentado
DIMENSIONES
Mod.
N Ø C1
D
I
L
M SW Peso (g)
5056 06 6
5
3
17
20
49
20.5
14
30
5056 09 9
5
5
17
20
49
20.5
14
32
5086 09 9
7
5
25
20
59,5
34,5
22
95
5086 12 12
7
8
25
20
59,5
34,5
22
96
Racores Mod. 5057 Serie Mini y Mod. 5087 Estandár Europeo
Enchufe manguera
DIMENSIONES
Mod.
Tubo Ø E D I
L
M SW SW1 Peso (g)
5057 6x14 6 x 14 5 9 17 25 54.5 20.5 17
17
62
5087 6x14 6 x 14 7 9 25 25 64,5 34,5 22
17
117
5087 8x17 8 x 17 7 10 25 25 64,5 34,5 22
19
123
5087 10x19 10 x 19 7 12 25 27 66,5 34,5 22
22
141
5087 13x23 13 x 23 7 15 25 37 76,5 34,5 22
27
195
Racores Mod. 5058 Serie Mini y Mod. 5088 Estandár de Europa
Enchufe con muelle
DIMENSIONES
Mod.
Tubo Ø C1 D I
M L
SW SW1 Peso (g)
5058 6/4 6/4 5 3 17 19 20.5 120.5 14
14
48
5058 8/6 8/6 5 5 17 19 20.5 124.5 14
14
54
5088 8/6 8/6 7 5 25 19 34,5 135 22
14
118
5088 10/8 10/8 7 6,5 25 21,5 34,5 139,5 22
16
125
1...,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951 953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,...1056