Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores accesorios Serie 2000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
929
/4.10.13
4
CONEXIONES
Accesorio Mod. 3053
DIMENSIONES
Mod.
A SALIDAS LATERALES SINGULARES B F G H L M T SW Peso (g)
3053 1/4-3L-1/8 1/4
3
1/8 4,5 4,5 30 72 18 63 20 92
3053 1/4-4L-1/8 1/4
4
1/8 4,5 4,5 30 90 18 81 20 116
3053 1/4-5L-1/8 1/4
5
1/8 4,5 4,5 30 108 18 99 20 140
3053 1/4-6L-1/8 1/4
6
1/8 4,5 4,5 30 126 18 117 20 164
3053 3/8-3L-1/4 3/8
3
1/4 5,5 6 40 92 24 75 25 191
3053 3/8-4L-1/4 3/8
4
1/4 5,5 6 40 116 24 99 25 243
3053 3/8-5L-1/4 3/8
5
1/4 5,5 6 40 140 24 123 25 294
3053 3/8-6L-1/4 3/8
6
1/4 5,5 6 40 164 24 147 25 345
3053 1/2-3L-3/8 1/2
3
3/8 5,5 6,5 50 104 26 85 30 313
3053 1/2-4L-3/8 1/2
4
3/8 5,5 6,5 50 130 26 111 30 395
3053 1/2-5L-3/8 1/2
5
3/8 5,5 6,5 50 156 26 137 30 474
3053 1/2-6L-3/8 1/2
6
3/8 5,5 6,5 50 182 26 163 30 551
Colector con Salidas laterales
Material: AL anodizado
1...,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942 944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,...1056