Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Enchufes rápidos Serie 5000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
937
/5.05.03
4
CONEXIONES
Racores Mod. 5051 Serie mini y Mod. 5081 Estandár Europeo
Enchufe Macho Cilindrico
DIMENSIONES
Mod.
A1
Ø D
H
L
M SW Peso (g)
5051 1/8 G1/8
5
17
6
35
20.5
14
28
5051 1/4 G1/4
5
17
8
37
20.5
17
37
5081 1/4 G1/4
7
25
8
47,5
34,5
22
93
5081 3/8 G3/8
7
25
9
48,5
34,5
22
92
5081 1/2 G1/2
7
25
10
49,5
34,5
24
107
Racores Mod. 5052 seie mini y Mod. 5082 Estandár de Europa
Enchufe macho pasamuros cilindricos
DIMENSIONES
Mod.
A1 Ø D H L
M max SW SW1 Peso (g)
5052 1/8 G1/8 5 17 23 52 20.5 12
14
14
38
5052 1/4 G1/4 5 17 24 53 20.5 12
17
17
52
5082 1/4 G1/4 7 25 24 63,5 34,5 12
22
17
103
Racores Mod. 5053 serie mini y Mod. 5083 - Estandár de Europa
Enchufe hembra cilindrico
DIMENSIONES
Mod.
B1
Ø
D
L
M
SW Peso (g)
5053 1/8 G1/8
5
17
37,5
20,5
14
33
5053 1/4 G1/4
5
17
39,5
20,5
17
44
5083 1/4 G1/4
7
25
47,5
34,5
17
88
5083 3/8 G3/8
7
25
49
34,5
20
93
5083 1/2 G1/2
7
25
53
34,5
24
103
Racores Mod. 5054 y Serie Mini Mod. 5084 - Estandár de Europa
Enchufe de cánula
DIMENSIONES
Mod.
Tubo Ø C1 D I
L
M SW SW1 Peso (g)
5054 6/4 6/4 5 3 17 15
44 20.5 14
12
36
5054 8/6 8/6 5 5 17 15
44 20.5 14
14
38
5084 8/6 8/6 7 5 25 15 54,5 34,5 22
14
99
5084 10/8 10/8 7 6,5 25 16,5 56 34,5 22
16
103
1...,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950 952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,...1056