Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Enchufes rápidos Serie 5000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
935
/5.05.01
4
CONEXIONES
Enchufes rápidos
Serie 5000
Los enchufes rápidos Serie 5000 son
ideales en todas aquellas situaciones
donde por motivos de instalación o
de seguridad se tienen que conectar
o desconectar con frecuencia las
conexiones de una instalación. Esta
operación es efectuada sin tener que
quitar la presión por lo tanto con notable
ahorro de tiempo.
Los enchufes rápidos Serie 5000 con
perfil Mini DN 5 son compatibles con los
enchufes del tipo Rectus Serie 21 - 90,
Legris 21.
Los enchufes rápidos Serie 5000 con
perfil Europeo DN 7 son compatibles con
los enchufes del tipo Cejn Serie 320.
Diámetros nominales: 5, 7 mm - Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Tubos de plástico: 6/4 - 8/6 - 10/8
Tubos de goma: 6x14 - 8x17 - 10x19 - 13x23
Enchufes rápidos
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Grupo válvola
grifo rápido automático
Construcción
con obturador
Sujeción
roscada
Roscas
GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Materiales
latón niquelado (acero cementado y cincado solo cincado solo para
aquellos con tercera cifra 8 en el código) juntas NBR
Conexiones
G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2 - tubo plástico e tubo goma
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C)
Presión de trabajo
- 0,99 ÷ 12 bar
Presión nominal
6 bar
Caudal nominal
vedi grafico
Diámetro nominal
ø5 - ø7
Fluido
aire comprimido y otros fluidos a baja presión
1...,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948 950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,...1056