Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Tubos y accesorios
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
931
/4.15.02
4
CONEXIONES
Tubos Mod. PV
Tubo en PVC reforzado
Color: azul
Mod.
D/d Presión Max (bar) a 20 C° Peso (g/m) Radio min. de la curva (mm) Tamaño mt
PV 6/4
6/4
40
21.8
50
50
PV 8/6
8/6
40
23.3
60
50
PV 10/8
10/8
35
35.3
65
50
PV 12/10 12/10
28
51
80
50
PV 15/12,5 15/12.5
28
69
90
50
Tubos Mod. TRN
Tubo en Poliamida PA12
Color estándar: neutro
Colores disponibles bajo pedido:
Azul - Rojo - Verde - Negro - Amarillo
Mod.
D/d Presión Max (bar) a 23 C° Peso g/mt Radio min. de la curva (mm) Tamaño mt
TRN 4/2 4/2
30
9.8
16
100
TRN 5/3 5/3
25
13.1
20
100
TRN 6/4 6/4
20
16.3
35
100
TRN 8/6 8/6
14
22.9
65
100
TRN 10/8 10/8
11
29.4
100
50
TRN 12/10 12/10
9
35.9
125
50
Tubos Mod. TRH
Tubo en poliéster Hytrel
Color estándar: azul
Colores disponibles bajo pedido:
Rojo - Verde - Negro - Amarillo - Blanco
Mod.
D/d Presión Max (bar) a 23 C° Peso (g/m) Radio min. de la curva (mm) Tamaño mt
TRH 4/2-Z 4/2
36
11.5
16
100
TRH 5/3-Z 5/3
27
15.3
25
100
TRH 6/4-Z 6/4
22
19.2
30
100
TRH 8/6-Z 8/6
17
26.8
50
100
TRH 10/8-Z 10/8
13
34.5
70
50
TRH 12/10-Z 12/10
11
42.1
110
50
Novedad