Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Tubos y accesorios
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
933
/4.15.04
4
CONEXIONES
Regleta porta tubos Mod. MPL
Regleta porta tubos de plástico
Color: azul
Mod.
Ø Tubo
L
A
d
P
Núm. posiciones
MPL-4
4
114
19
2.8
11.7
10
MPL-6
6
114
19
2.8
11.7
10
MPL-8
8
143
19
3.8
14.6
10
MPL-10
10
172
19
5.3
17.4
10
MPL-12
12
162
19
5.3
20.5
8
Pinzas cortatubo Mod. PNZ
Espiral (Rilsan)
azul (otros colores bajo pedido).
Mod.
PNZ-12
para cortar tubos Ø hasta 12 mm
PNZ-25
para cortar tubos Ø hasta 25 mm
Pinzas cortatubo de plástico Mod. PNZP-12
Pinzas cortatubo de plástico
Mod.
PNZP-12
para cortar tubos Ø hasta 12 mm
Novedad
1...,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946 948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,...1056