Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Tubos y accesorios
CATÁLOGO
4
932
/4.15.03
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Tubos Mod. TPE
Tubo en Polietileno
Colores: neutro, azul.
Mod.
D/d Presión Max (bar) a 23 C° Peso (g/m) Radio min. de la curva (mm) Tamaño (m)
TPE 5/3 5/3
12
11.3
23
100
TPE 6/4 6/4
11
14.1
32
100
TPE 8/6 8/6
8
19.8
43
100
TPE 10/8 10/8
7
25.4
76
100
Tubos Mod. TPC
Tubo en PU 98 Sh
Color: gris RAL 7012
Mod.
D/d Presión Max (bar) a 23 C° Peso (g/m) Radio min. de la curva (mm) Tamaño mt
TPC 4/2 4/2
14
11.5
11
100
TPC 6/4 6/4
10
19.2
18
100
TPC 8/6 8/6
7
26.8
35
100
TPC 10/8 10/8
5.5
34.5
45
100
TPC 12/8 12/8
6
60.3
50
100
Tubo Mod. TSP
Espiral en Rilsan
Color: Azul (otros colores bajo pedido).
Mod.
D/d Presión max (bar) 20°C Ø externo Longitud (cerrada)
Longitud Max
TSP 6/4
6/4
20
64
1000
15
TSP 8/6
8/6
14
86
1000
15
TSP 10/8 10/8
11
102
1050
15
TSP 12/10 12/10
9
126
1050
15
1...,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945 947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,...1056