

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
4
Verschraubungszubehör Serie 2000
VERBINDEN >
KATALOG
>
Version 8.8
/4.10.01
4
VERBINDEN
Verschraubungszubehör
Serie 2000
Verschraubungszubehör:
- Reduzierungen
- Muffen
- Winkelstücke
- Schlauchtüllen
- Doppelnippel
- Kreuzstücke
- Ringstücke (zur Montage mit
1631/1635)
- Verschluss-Stopfen
Anschlüsse: metrisch (M5), zylindrisch (G1/8”, G1/4”, G3/8”,
G1/2”, G3/4”, G1”)
konisch (R1/8”, R1/4”, R3/8”, R1/2”, R3/4”, R1”)
Funktionsprinzip
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Werkstoffe
Messing vernickelt
Gewinde
Rohrgewinde konisch ISO 7
Rohrgewinde zylindrisch ISO 228
Betriebsdruck
80 bar
Medium
Druckluft und Niederdruckbereich für
Flüssigkeiten und Gase
Umgebungstemperatur -40°C ÷ 120°C