Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1158 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1158 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Verschraubungszubehör Serie 2000

KATALOG

4

/4.10.02

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

Doppelnippel Mod. 2500

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

H

L

SW

Gewicht (g)

2500 1/8

R1/8

7,5

19,5

12

9

2500 1/4

R1/4

11

27

14

16

2500 3/8

R3/8

11,5

28

17

21

2500 1/2

R1/2

14

33,5

22

41

2500 3/4

R3/4

16,5

40

27

80

2500 1

R1

19

45,5

34

125

Doppelnippel Mod. 2501

Zylindrisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

H

L

SW

Gewicht (g)

2501 M5

M5

4

11,5

8

2

2501 1/8

G1/8

6

16,5

13

9

2501 1/4

G1/4

8

21

17

15

2501 3/8

G3/8

9

23

19

21

2501 1/2

G1/2

10

25,5

24

35

Doppel-Reduziernippel Mod. 2510

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A1

A2

H2

H1

L

SW Gewicht (g)

2510 1/8-1/4 R1/8

R1/4

11

7,5

23,5

14

14

2510 1/8-3/8 R1/8

R3/8

11,5

7,5

24

17

18

2510 1/4-3/8 R1/4

R3/8

11,5

11

27,5

17

20

2510 1/4-1/2 R1/4

R1/2

14

11

30,5

22

34

2510 3/8-1/2 R3/8

R1/2

14

11,5

31

22

34

2510 1/2-3/4 R1/2

R3/4

16,5

14

37,5

27

67