Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1156 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1156 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Verschraubungszubehör Sprint Serie S2000

KATALOG

4

/4.05.05

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

T-Anschluss Mod. S2080

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

E

H

SW

Gewicht (g)

S2080 1/8

R1/8

11,5

7,5

9

14

S2080 1/4

R1/4

13,5

11

12

31

S2080 3/8

R3/8

15,5

11,5

14

50

S2080 1/2

R1/2

16

14

16

63

T-Anschluss Mod. S2090

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

E

H

M SW Gewicht (g)

S2090 1/8-1/8 R1/8

G1/8

11,5

8,5

19

12

22

S2090 1/4-1/4 R1/4

G1/4

15

11

23

13

16

S2090 3/8-3/8 R3/8

G3/8

15

11,5

25

16

59

S2090 1/2-1/2 R1/2

G1/2

17,5

14

31,5

20

80

Verschluss-Schraube Mod. 2612 und Mod. S2610

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

L

SW Gewicht (g)

2612 M5

M5

5.5

2

1

Mit O-Ring montiert

2612 M7

M7

7

4

2

Mit O-Ring montiert

S2610 1/8

G1/8

7.5

4

3

S2610 1/4

G1/4

9

6

6

S2610 3/8

G3/8

10

8

12

S2610 1/2

G1/2

11

10

21

Neues Modell

Verschluss-Schraube Mod. S2615

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

L

SW

Gewicht (g)

S2615 1/8

R1/8

8

5

2

S2615 1/4

R1/4

10

7

6

S2615 3/8

R3/8

10

8

12