

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
4
Verschraubungszubehör Serie 2000
VERBINDEN >
KATALOG
>
Version 8.8
/4.10.03
4
VERBINDEN
Reduziernippel Mod. 2520
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A
B
H
L
SW Gewicht (g)
2520 1/8-1/8 R1/8
G1/8
7,5
17,5
13
9
2520 1/8-1/4 R1/8
G1/4
7,5
19
17
15
2520 1/8-3/8 R1/8
G3/8
7,5
20
20
19
2520 1/4-1/4 R1/4
G1/4
11
22,5
17
17
2520 1/4-3/8 R1/4
G3/8
11
23,5
20
21
2520 1/4-1/2 R1/4
G1/2
11
27,5
24
35
2520 3/8-3/8 R3/8
G3/8
11,5
24
20
23
2520 3/8-1/2 R3/8
G1/2
11,5
28
24
37
2520 1/2-1/2 R1/2
G1/2
14
30,5
24
41
Konisch
Reduziernippel Mod. 2521
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
A
B
H
L
SW Gewicht (g)
2521 M5-1/8
M5
G1/8
4
14
13
7
2521 1/8-1/8 G1/8
G1/8
6
16
13
8
2521 1/8-1/4 G1/8
G1/4
6
17,5
17
14
2521 1/8-3/8 G1/8
G3/8
6
18,5
20
30
2521 1/4-1/4 G1/4
G1/4
8
19,5
17
16
2521 1/4-3/8 G1/4
G3/8
8
20,5
20
20
2521 1/4-1/2 G1/4
G1/2
8
24,5
24
33
2521 3/8-3/8 G3/8
G3/8
9
21,5
20
22
2521 3/8-1/2 G3/8
G1/2
9
25,5
24
35
2521 1/2-1/2 G1/2
G1/2
10
26,5
24
36
Zylindrisch