Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1160 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1160 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Verschraubungszubehör Serie 2000

KATALOG

4

/4.10.04

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

Doppel-Reduziernippel Mod. 2511

Zylindrisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A1

A2

H1

H2

L

SW Gewicht (g)

2511 M5-1/8 M5

G1/8

4

6

14,5

13

8

2511 1/8-1/4 G1/8

G1/4

6

8

19

17

15

2511 1/8-3/8 G1/8

G3/8

6

9

20

19

19

2511 1/4-3/8 G1/4

G3/8

8

9

22

19

20

2511 1/4-1/2 G1/4

G1/2

8

10

23,5

24

32

2511 3/8-1/2 G3/8

G1/2

9

10

24,5

24

34

Distanznippel Mod. 2525

Zylindrisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

H

I

L

SW Gewicht (g)

2525 1/8-16 G1/8

G1/8

6

16

22

13

12

2525 1/8-36 G1/8

G1/8

6

36

42

13

24

2525 1/4-27 G1/4

G1/4

8

27

35

17

30

2525 1/4-43 G1/4

G1/4

8

43

51

17

45

Reduziernippel Mod. 2530

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

H

P (min)

L

SW Gewicht (g)

2530 1/4-1/8 R1/4

G1/8

11

6

16

14

9

2530 3/8-1/8 R3/8

G1/8

11,5

8,5

16,5

17

17

2530 1/2-1/8 R1/2

G1/8

14

9,5

19,5

22

12

2530 3/8-1/4 R3/8

G1/4

11,5

7

16,5

17

34

2530 1/2-1/4 R1/2

G1/4

14

9,5

19,5

22

30

2530 1/2-3/8 R1/2

G3/8

14

8

19,5

22

24

2530 3/4-3/8 R3/4

G3/8

16,5

11,5

23

27

67

2530 3/4-1/2 R3/4

G1/2

16,5

9,5

23,5

27

48

2530 1-1/2

R1

G1/2

19

14

27

34

131