Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1161 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1161 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

4

Verschraubungszubehör Serie 2000

VERBINDEN >

KATALOG

>

Version 8.8

/4.10.05

4

VERBINDEN

Reduziernippel Mod. 2531

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

H

L

SW Gewicht (g)

2531 1/8-M5

G1/8

M5

6

10,5

13

8

*

2531 1/4-1/8

G1/4

G1/8

8

13

17

11

*

2531 3/8-1/8

G3/8

G1/8

9

14

19

17

2531 3/8-1/4

G3/8

G1/4

9

14

19

12

*

2531 1/2-1/8

G1/2

G1/8

10

15,5

24

32

2531 1/2-1/4

G1/2

G1/4

10

15,5

24

29

2531 1/2-3/8

G1/2

G3/8

10

15,5

24

22

*

* = durchgehendes Innengewinde

Muffe Mod. 2543

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B

L

SW

Gewicht (g)

2543 M5

M5

11

8

3

2543 1/8

G1/8

15

13

8

2543 1/4

G1/4

22

17

19

2543 3/8

G3/8

23

20

19

2543 1/2

G1/2

28

24

29

Reduziermuffe Mod. 2553

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

B1

B2

L

SW

Gewicht (g)

2553 M5-1/8

M5

G1/8

13,5

13

7

2553 1/8-1/4

G1/8

G1/4

17

17

18

2553 1/8-3/8

G1/8

G3/8

18

20

18

2553 1/8-1/2

G1/8

G1/2

21,5

24

28

2553 1/4-3/8

G1/4

G3/8

19,5

20

21

2553 1/4-1/2

G1/4

G1/2

23

24

32

2553 3/8-1/2

G3/8

G1/2

24

24

31