Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1164 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1164 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Verschraubungszubehör Serie 2000

KATALOG

4

/4.10.08

4

>

Version 8.8

VERBINDEN >

VERBINDEN

Winkelstück Mod. 2010

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

E

H

SW

Gewicht (g)

2010 1/8

R1/8

11,5

7,5

9

10

2010 1/4

R1/4

13,5

11

12

18

2010 3/8

R3/8

15,5

11,5

14

28

2010 1/2

R1/2

16

14

16

47

2010 3/4

R3/4

19

16

25

103

2010 1

R1

23

17

30

183

Winkelstück Mod. 2021, Mod. 2020

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

E

H

M P (min)

SW Gewicht (g)

2021 M5-M5 M5

M5

9

4

10,5

4,5

9

7

2020 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5

8,5

19

6

11

17

2020 1/4-1/4 R1/4 G1/4

15

11

23

7

13

27

2020 3/8-3/8 R3/8 G3/8

15

11,5

25

8

15

33

2020 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5

14

31,5

9,5

20

63

2020 3/4-3/4 R3/4 G3/4

19

16

36,5

16,5

25

126

2020 1-1

R1

G1

23

17

45

19

30

209

T-Anschluss Mod. 2050

Konisch

PRODUKTÜBERSICHT

Mod.

A

B

E

H

L

M SW Gewicht (g)

2050 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5

8,5

37

19

12

27

2050 1/4-1/4 R1/4 G1/4

15

11

46

23

13

35

2050 3/8-3/8 R3/8 G3/8

15

11,5 48,5

25

16

44

2050 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5

14

60,5 31,5

20

83